flangiato

UCPLE208-25NL3 - SNR

UCPLE208-25NL3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento51 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento34,5 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno39,688 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto49,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento18,5 mm
H2 - Altezza alloggiamento98,5 mm
J - Distanza fori di fissaggio137,5 mm
L - Lunghezza alloggiamento180,5 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio24,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico29,6 kN
C0 - Capacità di carico statico18,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,75 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m