Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UCX12D1
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marchio | NTN |
A - Larghezza alloggiamento | 83 mm |
Insert IR width (B) | 65,1 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 60 |
h - Altezza al centro del cuscinetto | 76,2 mm |
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 33 mm |
H2 - Altezza alloggiamento | 151 mm |
Distance of attachment bolt holes (J) | 203 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 286 mm |
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 80 mm |
u - Larghezza foro di montaggio | 25 mm |
N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 28 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 25,4 mm |
Mounting bolt size (-) | 20 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Peso | 6,8 kg |