• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCSP201T04CC - SNR

UCSP201T04CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento21 mm
B - Larghezza Anello interno31 mm
d - diametro interno12 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio54 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento78 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento41 mm
L - Lunghezza alloggiamento264 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto225 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto12,7 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi45,6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,65 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Telaio tenditore 2SPR11
Telaio tenditore 3SPR12
Telaio tenditore 4SPR14
Peso1,671 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m