• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCSP205-16T04CO - SNR

UCSP205-16T04CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura.

Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento21 mm
B - Larghezza Anello interno34 mm
d - diametro interno25,4 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio60 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento78 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento41 mm
L - Lunghezza alloggiamento264 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto225 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto14,3 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi47,8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Telaio tenditore 2SPR11
Telaio tenditore 3SPR12
Telaio tenditore 4SPR14
Peso1,568 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m