• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCSP209L4CO - SNR

UCSP209L4CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta speciale L4.

Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento31 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno45 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio95 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento120 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento61 mm
L - Lunghezza alloggiamento320 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto260 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi69,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Telaio tenditore 2SPR21
Telaio tenditore 3SPR22
Telaio tenditore 4SPR24
Peso3,938 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m