• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCT202N - SNR

UCT202N

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento32 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida12 mm
A221 mm
B - Larghezza Anello interno31 mm
d - diametro interno15 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento89 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida76 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento51 mm
L - Lunghezza alloggiamento94 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto61 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco10 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida51 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio19 mm
N1 - Altezza16 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio32 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto12,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,65 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,8 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m