• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCT205 - NTN

UCT205

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • T205D1
  • UC205D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
Housing width (HB2, C) (A)32 mm
Guidance groove width (T) (A1)12 mm
Housing width (T) (A2)24 mm
Insert IR width (B)34,1 mm
Bore diameter (shaft diameter)25 mm
Overall height (T) (H)89 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)76 mm
Height of attachment end (T) (H2)51 mm
Housing length (T) (L)97 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)62 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)12 mm
Length of guidance groove (T) (L3)51 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)19 mm
N1 - Altezza16 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio32 mm
Radius (T) (r)35 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)14,3 mm