• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCT206-20L4CC - SNR

UCT206-20L4CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta speciale L4

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento37 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida12 mm
A228 mm
B - Larghezza Anello interno38,1 mm
d - diametro interno31,75 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio70 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento102 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida89 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento56 mm
L - Lunghezza alloggiamento113 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto70 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco10 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida57 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio22 mm
N1 - Altezza16 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio37 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto15,9 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi52,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,294 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m