• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCT207-22N+WB - SNR

UCT207-22N+WB

Corpo in ghisa con telaio tenditore, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento50 mm
A5 - Altezza totale - cornice + inserto55,4 mm
B - Larghezza Anello interno42,9 mm
d - diametro interno34,925 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto30 mm
g1 - Dimensione filettaturaTR 20x4
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento212 mm
J - Distanza fori di fissaggio166 mm
L - Lunghezza alloggiamento429 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto99 mm
L4- Lunghezza totale - telaio tenditore + viti490 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio173 mm
m1 - Distanza fori di montaggio19 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio12
P - distanza max di movimento230 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17,5 mm
SW - Dimensione Chiave11 mm
T - Spessore6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso7,38 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m