Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC207-23G2T04
- T207N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 37 mm |
A1 - Larghezza della scalanatura di guida | 12 mm |
A2 | 30 mm |
B - Larghezza Anello interno | 42,9 mm |
d - diametro interno | 36,513 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 102 mm |
H1 - Distanza tra le scanalature di guida | 89 mm |
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento | 64 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 129 mm |
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 78 mm |
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco | 13 mm |
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida | 64 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 22 mm |
N1 - Altezza | 16 mm |
N2 - Altezza foro di fissaggio | 37 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17,5 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 25,7 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 15,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 1,55 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |