• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCT209-26T20+WB - SNR

UCT209-26T20+WB

Corpo in ghisa con telaio tenditore, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento50 mm
A5 - Altezza totale - cornice + inserto60,2 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno41,275 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto30 mm
g1 - Dimensione filettaturaTR 24x5
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento233 mm
J - Distanza fori di fissaggio192 mm
L - Lunghezza alloggiamento520 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto108 mm
L4- Lunghezza totale - telaio tenditore + viti590 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio219 mm
m1 - Distanza fori di montaggio22 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio15
P - distanza max di movimento300 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
SW - Dimensione Chiave15 mm
T - Spessore6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso10,28 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m