• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCT211-32NT04+WB - SNR

UCT211-32NT04+WB

Corpo in ghisa con telaio tenditore, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento65 mm
A5 - Altezza totale - cornice + inserto71,4 mm
B - Larghezza Anello interno55,6 mm
d - diametro interno50,8 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto38 mm
g1 - Dimensione filettaturaTR 30x6
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento301 mm
J - Distanza fori di fissaggio240 mm
L - Lunghezza alloggiamento542 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto114 mm
L4- Lunghezza totale - telaio tenditore + viti631 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio230 mm
m1 - Distanza fori di montaggio22 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio15
P - distanza max di movimento300 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto22,2 mm
SW - Dimensione Chiave19 mm
T - Spessore6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico43,55 kN
C0 - Capacità di carico statico29,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso16,57 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m