Corpo in ghisa con telaio tenditore, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC212-36G2T04
- SCOU212-36 (x2)
- WB212
- T212N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 65 mm |
A5 - Altezza totale - cornice + inserto | 77,7 mm |
B - Larghezza Anello interno | 65,1 mm |
d - diametro interno | 57,15 mm |
Dz - Diametreo esterno del coperchio | 120 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 38 mm |
g1 - Dimensione filettatura | TR 30x6 |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 301 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 240 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 568 mm |
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 127 mm |
L4- Lunghezza totale - telaio tenditore + viti | 651 mm |
m - Distanza tra i fori di montaggio | 243 mm |
m1 - Distanza fori di montaggio | 22 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 15 |
P - distanza max di movimento | 300 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 25,4 mm |
SW - Dimensione Chiave | 19 mm |
T - Spessore | 6 mm |
Z - Larghezza sopra i coperchi | 90 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 52,5 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 32,8 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 18,18 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 16,8 N-m |