• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCT212 - NTN

UCT212

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • T212D1
  • UC212D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
Housing width (HB2, C) (A)64 mm
Guidance groove width (T) (A1)22 mm
Housing width (T) (A2)42 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore diameter (shaft diameter)60 mm
Overall height (T) (H)146 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)130 mm
Height of attachment end (T) (H2)102 mm
Housing length (T) (L)194 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)119 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)21 mm
Length of guidance groove (T) (L3)102 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)35 mm
N1 - Altezza32 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio64 mm
Radius (T) (r)75 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm