• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCT213-40T04+WB - SNR

UCT213-40T04+WB

Corpo in ghisa con telaio tenditore, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento65 mm
A5 - Altezza totale - cornice + inserto77,7 mm
B - Larghezza Anello interno65,1 mm
d - diametro interno63,5 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto38 mm
g1 - Dimensione filettaturaTR 30x6
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento322 mm
J - Distanza fori di fissaggio260 mm
L - Lunghezza alloggiamento606 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto144 mm
L4- Lunghezza totale - telaio tenditore + viti699 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio260 mm
m1 - Distanza fori di montaggio22 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio15
P - distanza max di movimento300 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto25,4 mm
SW - Dimensione Chiave19 mm
T - Spessore6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico57,2 kN
C0 - Capacità di carico statico40 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso21,54 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m