• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCT213NT04 - SNR

UCT213NT04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento70 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida26 mm
A244 mm
B - Larghezza Anello interno65,1 mm
d - diametro interno65 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento167 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida151 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento111 mm
L - Lunghezza alloggiamento224 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto137 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco21 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida121 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio41 mm
N1 - Altezza32 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio70 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto25,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico57,2 kN
C0 - Capacità di carico statico40 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso6,66 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m