Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC217-52G2T20
- T217
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 73 mm |
| A1 - Larghezza della scalanatura di guida | 30 mm |
| A2 | 54 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 85,7 mm |
| d - diametro interno | 82,55 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 198 mm |
| H1 - Distanza tra le scanalature di guida | 173 mm |
| H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento | 124 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 260 mm |
| L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 162 mm |
| L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco | 29 mm |
| L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida | 157 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 48 mm |
| N1 - Altezza | 38 mm |
| N2 - Altezza foro di fissaggio | 73 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 34,1 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 83,2 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 63,8 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 10,72 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 27,1 N-m |