• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCT306-19T20 - SNR

UCT306-19T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • T306
  • UC306-19G2T20

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento41 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida16 mm
A228 mm
B - Larghezza Anello interno43 mm
d - diametro interno30,163 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento100 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida90 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento70 mm
L - Lunghezza alloggiamento137 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto85 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco16 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida74 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio28 mm
N1 - Altezza18 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio41 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico27 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,76 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m