• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCT310-31T04 - SNR

UCT310-31T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento61 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida20 mm
A240 mm
B - Larghezza Anello interno61 mm
d - diametro interno49,213 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento151 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida140 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento98 mm
L - Lunghezza alloggiamento192 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto118 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco22 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida106 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio37 mm
N1 - Altezza27 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio61 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto22 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico62 kN
C0 - Capacità di carico statico37,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,08 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m