Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- T310
- UC310-31G2T20
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 61 mm |
| A1 - Larghezza della scalanatura di guida | 20 mm |
| A2 | 40 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 61 mm |
| d - diametro interno | 49,213 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 151 mm |
| H1 - Distanza tra le scanalature di guida | 140 mm |
| H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento | 98 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 192 mm |
| L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 118 mm |
| L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco | 22 mm |
| L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida | 106 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 37 mm |
| N1 - Altezza | 27 mm |
| N2 - Altezza foro di fissaggio | 61 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 22 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 62 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 37,8 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 5,08 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 27,1 N-m |