• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCT319 - SNR

UCT319

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento110 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida35 mm
A272 mm
B - Larghezza Anello interno103 mm
d - diametro interno95 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento270 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida240 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento165 mm
L - Lunghezza alloggiamento322 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto197 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco33 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida180 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio57 mm
N1 - Altezza46 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio106 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto41 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico156 kN
C0 - Capacità di carico statico122 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso24,61 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave64 N-m