• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCT321T20 - SNR

UCT321T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • T321
  • UC321G2T20

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento120 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida35 mm
A275 mm
B - Larghezza Anello interno112 mm
d - diametro interno105 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento290 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida260 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento175 mm
L - Lunghezza alloggiamento347 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto212 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco34 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida200 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio59 mm
N1 - Altezza48 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio115 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto44 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico182 kN
C0 - Capacità di carico statico155 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso30 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave75 N-m