• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCT324T20 - SNR

UCT324T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • T324
  • UC324G2T20

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento140 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida45 mm
A290 mm
B - Larghezza Anello interno126 mm
d - diametro interno120 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento355 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida320 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento210 mm
L - Lunghezza alloggiamento432 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto267 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco44 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida230 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio70 mm
N1 - Altezza60 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio140 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto51 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico228 kN
C0 - Capacità di carico statico208 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso53,9 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave75 N-m