Diametro esterno sferico, fissaggio tramite bussola di serraggio, tenuta con deflettore
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
B - Larghezza Anello interno | 31 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 55 mm |
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado | 12 mm |
C - Larghezza anello esterno | 23 mm |
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione | 6,5 mm |
d - diametro interno | 45 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 70 mm |
D - Diametro esterno AE | 90 mm |
f0 - Fattore | 14.4 |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 35,1 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 23,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,93 kg |
Referenza bussola | H2310 |
FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
---|---|
BPFO - Frequenza propria anello esterno (60 giri/min) | 4,093 Hz |
BPFI - Frequenza propria anello interno (60 giri/min) | 5,907 Hz |
FTF - Frequenza propria gabbia (60 giri/min) | 0,409 Hz |
BSF - Frequenza propria corpi volventi (60 giri/min) | 5,33 Hz |