Inserti

UK211G2H-32 - SNR

UK211G2H-32

Diametro esterno sferico, fissaggio tramite bussola di serraggio, tenuta con deflettore

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno33 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno59 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado12,5 mm
C - Larghezza anello esterno25 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione7,2 mm
d - diametro interno50,8 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola75 mm
D - Diametro esterno AE100 mm
f0 - Fattore14.4
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico43,55 kN
C0 - Capacità di carico statico29,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,13 kg
Referenza bussolaH2311-32
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,078 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,922 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,24 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,62 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,408 Hz