Diametro esterno sferico, fissaggio tramite bussola di serraggio, tenuta con deflettore
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
B - Larghezza Anello interno | 36 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 65 mm |
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado | 14 mm |
C - Larghezza anello esterno | 28 mm |
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione | 8 mm |
d - diametro interno | 60 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 85 mm |
D - Diametro esterno AE | 120 mm |
f0 - Fattore | 14.4 |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 57,2 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 40 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 1,85 kg |
Referenza bussola | H2313 |
FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
---|---|
BPFO - Frequenza propria anello esterno (60 giri/min) | 4,099 Hz |
BPFI - Frequenza propria anello interno (60 giri/min) | 5,901 Hz |
FTF - Frequenza propria gabbia (60 giri/min) | 0,41 Hz |
BSF - Frequenza propria corpi volventi (60 giri/min) | 5,369 Hz |