• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UKC216-44H - SNR

UKC216-44H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento48 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso2,5 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno78 mm
d - diametro interno69,85 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola105 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento170 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida39 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico72,5 kN
C0 - Capacità di carico statico54,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,56 kg
Referenza bussolaH2316-44