Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UK305G2H-12
- C305
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 26 mm |
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso | 2 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 35 mm |
d - diametro interno | 19,05 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 38 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 90 mm |
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida | 21,5 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 22,36 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 11,5 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,97 kg |
Referenza bussola | H2305-12 |