Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UK322G2H
- C322
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 80 mm |
| A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso | 3,5 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 105 mm |
| d - diametro interno | 100 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 145 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 300 mm |
| s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida | 61 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 205 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 178 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 29,4 kg |
| Referenza bussola | H2322 |