flangiato

UKF205-12H - SNR

UKF205-12H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento27 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia13 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio34,5 mm
B - Larghezza Anello interno21 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno35 mm
d - diametro interno19,05 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola38 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto16 mm
G - IngrassatoreM6x1
J - Distanza fori di fissaggio70 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro95 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio12 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida18,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,83 kg
Referenza bussolaH2305-12