• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UKF326H - SNR

UKF326H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento115 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia45 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio133 mm
B - Larghezza Anello interno90 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno121 mm
d - diametro interno115 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola165 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto65 mm
G - IngrassatoreM10x1
J - Distanza fori di fissaggio320 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro410 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio41 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida68 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico252 kN
C0 - Capacità di carico statico242 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso63,4 kg
Referenza bussolaH2326