• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UKFA211HCO - SNR

UKFA211HCO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento43 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia20 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio54 mm
B - Larghezza Anello interno33 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno59 mm
d - diametro interno50 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola75 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio110 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto25 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento219 mm
J - Distanza fori di fissaggio184 mm
J1 - Interasse del foro asolato86 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro130 mm
L1 - Larghezza alloggiamento all'area di scanalatura104 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio16 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi64,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico43,55 kN
C0 - Capacità di carico statico29,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,334 kg
Referenza bussolaH2311