• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UKFC205HN - SNR

UKFC205HN

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento27 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia7 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio28,5 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio21 mm
B - Larghezza Anello interno21 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno35 mm
d - diametro interno20 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola38 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto10 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio70 mm
J - Distanza fori di fissaggio90 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro115 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio12 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida18,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,99 kg
Referenza bussolaH2305