Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UK216G2H-44
- FC216
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 58 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 18 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 57 mm |
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio | 42 mm |
B - Larghezza Anello interno | 44 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 78 mm |
d - diametro interno | 69,85 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 105 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 18 mm |
G - Ingrassatore | M10x1 |
H3 - Diametro di centraggio | 170 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 200 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 240 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 23 mm |
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida | 39 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 72,5 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 54,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 9,31 kg |
Referenza bussola | H2316-44 |