Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UK211G2H
- FCE211
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 27,5 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 15 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 29 mm |
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso | 3 mm |
B - Larghezza Anello interno | 33 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 59 mm |
d - diametro interno | 50 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 75 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H3 - Diametro di centraggio | 125 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 150 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 185 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 18 mm |
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida | 29 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 43,55 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 29,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 3,22 kg |
Referenza bussola | H2311 |