Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
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
| A - Altezza alloggiamento | 48 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 18 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 60 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 36 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 62 mm |
| d - diametro interno | 55 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 80 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 120 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 29 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 250 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 202 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 140 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 23 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 75 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 52,5 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 32,8 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 3,907 kg |
| Referenza bussola | H2312 |