• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UKFL315-39H - SNR

UKFL315-39H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento66 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia30 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio81,5 mm
B - Larghezza Anello interno55 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno73 mm
d - diametro interno61,913 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola98 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto39 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento320 mm
J - Distanza fori di fissaggio260 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro195 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio35 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida42,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico113,36 kN
C0 - Capacità di carico statico76,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso10,02 kg
Referenza bussolaH2315-39