• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UKFL316-44H - SNR

UKFL316-44H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento68 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia32 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio82,5 mm
B - Larghezza Anello interno55 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno78 mm
d - diametro interno69,85 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola105 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto38 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento355 mm
J - Distanza fori di fissaggio285 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro210 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio38 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida44,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico122,85 kN
C0 - Capacità di carico statico86,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso12,43 kg
Referenza bussolaH2316-44