UKFL322H - SNR

UKFL322H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento96 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia42 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio121 mm
B - Larghezza Anello interno80 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno105 mm
d - diametro interno100 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola145 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto60 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento470 mm
J - Distanza fori di fissaggio390 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro300 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio44 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida61 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico205 kN
C0 - Capacità di carico statico178 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso32,89 kg
Referenza bussolaH2322