UKFLE206-14H - SNR

UKFLE206-14H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore.

Deviazione dalla figura: Per alcune taglie, i cuscinetti-inserti possono sporgere oltre la superficie di montaggio dell'alloggiamento.
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
A - Altezza alloggiamento32,1 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia12 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio40,5 mm
B - Larghezza Anello interno25 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno38 mm
d - diametro interno22,225 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola45 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto20 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento142 mm
J - Distanza fori di fissaggio116,5 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro80 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11,5 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida20,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,9 kg
Referenza bussolaH2306-14