flangiato

UKFLE212HCC - SNR

UKFLE212HCC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore.

Deviazione dalla figura: Per alcune taglie, i cuscinetti-inserti possono sporgere oltre la superficie di montaggio dell'alloggiamento.

Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento50,4 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia16 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio65 mm
B - Larghezza Anello interno36 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno62 mm
d - diametro interno55 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola80 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio120 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto34 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento238 mm
J - Distanza fori di fissaggio202 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro138 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi77,6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,787 kg
Referenza bussolaH2312