Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore.
Deviazione dalla figura: Per alcune taglie, i cuscinetti-inserti possono sporgere oltre la superficie di montaggio dell'alloggiamento.
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UK210G2H-26
- FLZ210
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 41 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 13 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 51,5 mm |
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio | 37 mm |
B - Larghezza Anello interno | 31 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 55 mm |
d - diametro interno | 41,275 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 70 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 24 mm |
G - Ingrassatore | R1/8" |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 190 mm |
H3 - Diametro di centraggio | 105 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 157 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 116 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 14 mm |
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida | 27,5 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 35,1 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 23,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 2,3 kg |
Referenza bussola | H2310-26 |