Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UK305G2H-12
- FS305
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 29 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 13 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 30,5 mm |
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio | 22 mm |
B - Larghezza Anello interno | 27 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 35 mm |
d - diametro interno | 19,05 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 38 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 9 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H3 - Diametro di centraggio | 80 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 80 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 110 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 16 mm |
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida | 21,5 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 22,36 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 11,5 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 1,27 kg |
Referenza bussola | H2305-12 |