• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UKFS317-47H - SNR

UKFS317-47H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento74 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia27 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio72 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio54 mm
B - Larghezza Anello interno60 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno82 mm
d - diametro interno74,613 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola110 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto24 mm
G - IngrassatoreM10x1
H3 - Diametro di centraggio220 mm
J - Distanza fori di fissaggio204 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro260 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio31 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida48 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico132,6 kN
C0 - Capacità di carico statico96,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso17,04 kg
Referenza bussolaH2317-47