Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UK317G2H-48
- FS317
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 74 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 27 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 72 mm |
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio | 54 mm |
B - Larghezza Anello interno | 60 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 82 mm |
d - diametro interno | 76,2 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 110 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 24 mm |
G - Ingrassatore | M10x1 |
H3 - Diametro di centraggio | 220 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 204 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 260 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 31 mm |
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida | 48 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 132,6 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 96,5 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 16,92 kg |
Referenza bussola | H2317-48 |