Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UK215G2H
- P215
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 74 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 48 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 41 mm |
| d - diametro interno | 65 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 98 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 82,6 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 28 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 163 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 217 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 275 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 85 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 25 mm |
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 31 mm |
| s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida | 35,5 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 66 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 49,5 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 7,7 kg |
| Referenza bussola | H2315 |