UKP217-47H - SNR

UKP217-47H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
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
A - Larghezza alloggiamento83 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento53 mm
B - Larghezza Anello interno44 mm
d - diametro interno74,613 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola110 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto95,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento32 mm
H2 - Altezza alloggiamento187 mm
J - Distanza fori di fissaggio247 mm
L - Lunghezza alloggiamento310 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento96 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio25 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio31 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida40 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico83,2 kN
C0 - Capacità di carico statico63,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso11,32 kg
Referenza bussolaH2317-47