• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UKP309-23H - SNR

UKP309-23H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
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
A - Larghezza alloggiamento67 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento45 mm
B - Larghezza Anello interno38 mm
d - diametro interno36,513 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola65 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto67 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento24 mm
H2 - Altezza alloggiamento129 mm
J - Distanza fori di fissaggio190 mm
L - Lunghezza alloggiamento245 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento65 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio20 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio30 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida30 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico53 kN
C0 - Capacità di carico statico31,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,72 kg
Referenza bussolaH2309-23