Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UK311G2H-31
- P311
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 80 mm |
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 51 mm |
B - Larghezza Anello interno | 43 mm |
d - diametro interno | 49,213 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 75 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 80 mm |
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 30 mm |
H2 - Altezza alloggiamento | 154 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 236 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 310 mm |
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 85 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 20 mm |
N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 38 mm |
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida | 34 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 71,5 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 44,8 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 7,73 kg |
Referenza bussola | H2311-31 |