Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UK316D1;H2316X
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marchio | NTN |
A - Larghezza alloggiamento | 110 mm |
Insert - total width (B1) | 78 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 70 |
h - Altezza al centro del cuscinetto | 106 mm |
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 40 mm |
H2 - Altezza alloggiamento | 210 mm |
Distance of attachment bolt holes (J) | 300 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 400 mm |
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 110 mm |
u - Larghezza foro di montaggio | 27 mm |
N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 40 mm |
Mounting bolt size (-) | 22 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Peso | 17 kg |